제품 게시
FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink
MIFAB

FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

별점 4.3/54.3(6 리뷰)

MIFAB® FS520 Series 8” x 8” x 6” deep cast iron floor area and indirect sanitary waste drain complete with white acid resistant porcelain enamel coated interior and loose set grate. Anti-splash aluminum dome strainer included.

사양
  • FS520 8″ x 8″ x 6″ Deep Floor Sink

기술 사양
  • 특징 참조fs520-8-x-8-x-6-deep-floor-sink
  • 제품군Floor Sinks
  • 제품분류Square Floor Sinks
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains

지역 가용성

북미
미국