제품 게시
HY-5500-NPB Low Lead Encased Moderate Climate Wall Hydrant
MIFAB

HY-5500-NPB Low Lead Encased Moderate Climate Wall Hydrant

MIFAB® HY-5500-NPB Series encased self draining, low lead, moderate climate narrow wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon vandal resistant vacuum breaker. Operating key furnished with each hydrant.
사양
  • SKUs: HY-5500-NPB
기술 사양
  • 특징 참조hy-5500-npb-low-lead-encased-moderate-climate-wall-hydrant
  • 제품군Hydrants
  • 제품분류Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • UNSPSC 이름Hydrants
  • UNSPSC 코드40141726
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 09
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings