제품 게시
R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam
MIFAB

R1200-R Large Sump Roof Drain with Water Dam

MIFAB® R1200-R Series lacquered cast iron deep sump roof drain with 15” diameter anchor flange, 2” high cast iron external combined water dam and waterproofing membrane clamp ring, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 125 square inches.
사양
  • SKUs: R1202-R, R1203-R, R1204-R, R1205-R, R1206-R, R1208-R
기술 사양
  • 특징 참조large-sump-roof-drain-with-water-dam
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Sump Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage

지역 가용성

북미