제품 게시
LIL MAX Oil/Sediment
MIFAB

LIL MAX Oil/Sediment

MIFAB® LIL-OS Series HDPE injection molded oil/sediment interceptor. Unit shall include: sediment bucket (1/4” diameter holes) underneath top inlet ductile iron grate(s), deep seal trap

기술 사양
  • 특징 참조Lil-MAX-OS
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Sediment and Solid Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-03-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Traps and strainers
  • UNSPSC 코드401425
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 25 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass 번호23-27 37 11
  • OmniClass 제목Grease Traps
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING