제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
mifab/products/f1e9f253-38fa-483a-b7b0-7205eeda5134
홈
카테고리
배관
배수
MC-24 Residential Water Closet Carrier
다음에서 사용 가능 미국
MIFAB
팔로우
MC-24 Residential Water Closet Carrier
MIFAB® MC-24 Series residential water closet carrier with lacquered cast iron finish, 3” (76) PVC adapter, mounting hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
다운로드
사양
사양
SKUs: MC-24, MC-24-DC
기술 사양
기술 사양
특징 참조
mc-24-residential-water-closet-carrier
제품군
Fixture Carriers
제품분류
Other Fixture Carriers » Residential Fixture Carriers
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2021-02-26
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.mifab.com/products/mc-24-residential-water-closet-carrier/
설치 안내
https://www.mifab.com/products/mc-24-residential-water-closet-carrier/
기술 설명
https://www.mifab.com/Catalog/Library/MC-24.pdf
관련성
관련성
주 재료
Cast iron
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
배관 - 배수
UNSPSC 이름
Plumbing fixtures
UNSPSC 코드
3018
Uniclass 2015 코드
Pr_20_85_09_96
Uniclass 2015 설명
Wall-hung WC support brackets
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 13.13
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Water Closets
OmniClass 번호
23-31 19 19
OmniClass 제목
Water Closets
CSI 단일 형식 II 코드
D2030
CSI 단일 형식 II 제목
Sanitary Waste
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
다운로드
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
다운로드
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
다운로드
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
다운로드
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
다운로드
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
다운로드