제품 게시
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

MIFAB® MC-33 Series hanger plate carrier with two universal, adjustable, top support plates. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
사양
  • SKUs: MC-33
기술 사양
  • 특징 참조mc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • 제품군Fixture Carriers
  • 제품분류Other Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Equipment
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment