제품 게시
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
사양
  • SKUs: MC-35
기술 사양
  • 특징 참조mc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • 제품군Fixture Carriers
  • 제품분류Other Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 30 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Equipment
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득