제품 게시
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

MIFAB® MCL-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 14 gauge powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing neoprene gasket and lockdown hardware.

사양
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

기술 사양
  • 특징 참조mcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Hair/Lint/Other Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Sludge collectors
  • UNSPSC 코드47101536
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 설명Below-ground grease traps and converters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 25 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Grease Traps
  • OmniClass 번호23-39 33 17
  • OmniClass 제목Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미