제품 게시
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

MIFAB® R1220 Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.
사양
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
기술 사양
  • 특징 참조medium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Sump Drains
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains