제품 게시
MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain
MIFAB

MH-301, 401, 501, 601 Siphonic Overflow Roof Drain

MIFAB®’s HYDROMAX MH-301, MH-401, MH-501 and MH-601 lacquered cast iron siphonic roof drain with wide anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral 2” water dam and ductile iron air baffle / inducer with Type 304 stainless steel Allen key hardware.

기술 사양
  • 특징 참조MH-301_401_501_601
  • 제품군Hydrants
  • 제품분류Other
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains