제품 게시
MHY-50 Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant
MIFAB

MHY-50 Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant

MIFAB® MHY-50 Series self draining, low lead, moderate climate narrow wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant vacuum breaker. Operating key furnished with each hydrant.
사양
  • SKUs: MHY-50
기술 사양
  • 특징 참조mhy-50-low-lead-moderate-climate-narrow-wall-hydrant
  • 제품군Hydrants
  • 제품분류Wall
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • UNSPSC 이름Hydrants
  • UNSPSC 코드40141726
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings