제품 게시
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

MIFAB® MI-DIAL-2-LD supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel (satin finish), continuous welded corners, four mounting anchor tabs, two 1/2” NPT PVC supply connections with PVC ball valves and 3/4” hose connections. Bracket with grommets for two 3/8” diameter hose and 2” stainless steel drain connection with sloped bottom. 

사양
  • Dialysis Box with Two Valves

기술 사양
  • 특징 참조mi-dial-2-ld
  • 제품군Dialysis Boxes
  • 제품분류MI-DIAL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75
  • Uniclass 2015 설명Sanitary appliance systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems