제품 게시
MI-DIAL-BPS
MIFAB

MI-DIAL-BPS

MIFAB® MI-DIAL-BPS Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

사양
  • MI-DIAL-BPS Series supply and waste dialysis box

기술 사양
  • 특징 참조mi-dial-bps
  • 제품군Dialysis Boxes
  • 제품분류MI-DIAL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessory systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems