제품 게시
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

MIFAB® MI-DIAL-DB Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

사양
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

기술 사양
  • 특징 참조mi-dial-db
  • 제품군Dialysis Boxes
  • 제품분류MI-DIAL
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 설명Sanitary accessory systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Waste and Vent Piping
  • CSI 단일 형식 II 코드D2090
  • CSI 단일 형식 II 제목Other Plumbing Systems