제품 게시
MI-FLEX Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX Flexible Rubber Coupling

별점 4.6/54.6(5 리뷰)
MIFAB® MI-FLEX Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. MI-FLEX Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O.
사양
  • SKUs: MI-FLEX-075, MI-FLEX-100, MI-FLEX-125, MI-FLEX-15125, MI-FLEX-150, MI-FLEX-200, MI-FLEX-215, MI-FLEX-300, MI-FLEX-320, MI-FLEX-400, MI-FLEX-415, MI-FLEX-420, MI-FLEX-430, MI-FLEX-500, MI-FLEX-540, MI-FLEX-600, MI-FLEX-640, MI-FLEX-650, MI-FLEX-800, MI-FLEX-840, MI-FLEX-860, MI-FLEX-1000, MI-FLEX-1008, MI-FLEX-1200
기술 사양
  • 특징 참조mi-flex-150-flexible-rubber-coupling
  • 제품군Couplings
  • 제품분류Flexible Rubber Couplings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • UNSPSC 이름Plumbing connectors
  • UNSPSC 코드40141720
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 33 43
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Flexible Connectors
  • OmniClass 번호23-27 49 13
  • OmniClass 제목Flexible Pipe Couplings

지역 가용성

북미
미국