제품 게시
MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector
MIFAB

MI-FLEX-DISH Dishwasher Connector

MIFAB® MI-FLEX-DISH-1 dishwasher connector is manufactured out of a flexible PVC compound that meets the requirements of ASTM C-564. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws provide the sealing force.
사양
  • SKUs: MI-FLEX-DISH-1
기술 사양
  • 특징 참조mi-flex-dish-1-dishwasher-connector
  • 제품군Couplings
  • 제품분류Other Couplings
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • OmniClass 번호23-27 49 13
  • OmniClass 제목Flexible Pipe Couplings
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING