제품 게시
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

MIFAB® MI-GO-1-PL Series HDPE economy grease interceptor with flow rating of 8 GPM and grease holding capacity pf 12 lbs. Unit shall include: two inch F.I.P. inlet and outlet connections, removable baffle, integral deep seal trap, lid securing bolts and H.D.P.E. gasketed lid.

사양
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

기술 사양
  • 특징 참조mi-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Grease Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Sludge collectors
  • UNSPSC 코드47101536
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 설명Below-ground grease traps and converters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 25 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Grease Traps
  • OmniClass 번호23-39 33 17
  • OmniClass 제목Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures