제품 게시
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

MIFAB® MI-LINT Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel lint interceptor with flow rate of 34-1536 gpm. Unit shall include: 1/2" (13) thick fixed primary straining baffle with 3/8" (10) holes and secondary 1/2" (13) thick removable straining baffle with 3/8" (10) holes, removable cross bar, securing bolt(s), stainless steel calibrated orifice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
사양
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
기술 사양
  • 특징 참조mi-lint-1-lint-interceptor
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Hair/Lint/Other Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Separators
  • UNSPSC 코드401617
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 설명Water separators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-39 37 15
  • OmniClass 제목Sediment Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures