제품 게시
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

MIFAB® MI-OS Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil / sediment interceptor. Interceptor complete with ANSI rated “Special Duty” ductile iron grate(s) with load rating over 10,000 lbs., removable sediment bucket and mud pan, deep seal trap with integral sewer gas stopper, internal vent system, cleanout plug and side outlet.
사양
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
기술 사양
  • 특징 참조mi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Oil Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • ETIM 코드EC010271
  • ETIM 이름Oil/petrol/grease trap
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 46 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sediment Removal Equipment
  • OmniClass 번호23-39 37 15
  • OmniClass 제목Sediment Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

지역 가용성

북미
미국