제품 게시
MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way
MIFAB

MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

MIFAB® MI-ROC-LO Low Rough-In Series sanitary acid resistant powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydromechanical grease interceptor. Unit shall include: F.I.P. inlet and outlet, cast iron drainage fittings to form a visible double wall deep seal trap, easily removable separator and filter screens, recesed, non-skid, rectangular acid resistant, powder epoxy coated gasketed lid for in or above ground use, removable cross bar, and securing bolt(s). Unit shall be complete with three F.I.P. outlet connections. Plugs are provided for the outlet connections not required.

사양
  • MI-ROC-LO Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way

기술 사양
  • 특징 참조mi-roc-lo-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Grease Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Sludge collectors
  • UNSPSC 코드47101536
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 설명Below-ground grease traps and converters
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 25 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Grease Traps
  • OmniClass 번호23-39 33 17
  • OmniClass 제목Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득