제품 게시
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
사양
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
기술 사양
  • 특징 참조mi-so-0-sand_oil-interceptor
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Sediment and Solid Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • CSI 마스터 형식 2014 코드46 46 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sediment Removal Equipment
  • OmniClass 번호23-39 37 15
  • OmniClass 제목Sediment Removal Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING