제품 게시
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

MIFAB® MI-SOLID-SA Series side access Type 304 14 gauge stainless steel solids interceptor with internal stainless steel perforated sediment bucket connected to a removable and gasketed side access latched lid. Interceptor complete with 2” female threaded inlet, 2” female threaded outlet on each side for right or left hand installation and internal stainless steel flow control.
사양
  • SKUs: MI-SOLID-SA
기술 사양
  • 특징 참조mi-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • 제품군Interceptors
  • 제품분류Sediment and Solid Interceptors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Traps and strainers
  • UNSPSC 코드401425
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25
  • Uniclass 2015 설명Drainage traps and accessories
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-27 55 35
  • OmniClass 제목Liquid Separators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING