한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
MIFAB® Series MI-XHUB heavy duty shielded no hub couplings are manufactured with gaskets made from neoprene that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 304 stainless steel corrugated shield. Four (2” through 4” size), six (5” through 15” size) Type 304 stainless steel clamps tightened with 3/8” Type 305 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. MI- XHUB Series Couplings are tested and certified to the ASTM-C1540-2015 and CSA B602-2016 Standards and are listed with IAPMO. The MI-XHUB are also tested and certified by Intertek Testing Services to the CAN/ULC S102.2-10 “Smoke Test”. The MI-XHUB are tested by I.A.P.M.O. to comply to the FM 1680-1989 Standard (except for markings).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.