제품 게시
R1220-PR Medium Promenade Deck Drain
MIFAB

R1220-PR Medium Promenade Deck Drain

MIFAB® R1220-PR Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, square adjustable collar and standard 12” (305) square hinged ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 51 square inches.

기술 사양
  • 특징 참조R1220-PR
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Other Roof Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage