제품 게시
R1310 Scupper Drain with Angle Grate and No Hub Outlet
MIFAB

R1310 Scupper Drain with Angle Grate and No Hub Outlet

MIFAB® R1310 Series lacquered cast iron scupper drain with 45 degree no hub outlet, membrane clamp and sloped grate (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).

기술 사양
  • 특징 참조R1310
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Other Roof Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-05-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains

지역 가용성

북미