제품 게시
R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet
MIFAB

R1320T Scupper Drain with Flat Grate and Threaded Outlet

별점 4.3/54.3(8 리뷰)
MIFAB® R1320T Series lacquered cast iron scupper drain with 90 degree threaded outlet, membrane clamp and 90 degree grate. (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).
사양
  • SKUs: R1322T, R1323T, R1324T, R1326T, R1328T
기술 사양
  • 특징 참조scupper-drain-with-flat-grate-and-threaded-outlet
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Scupper Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage