제품 게시
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.
사양
  • SKUs: R1102-PR, R1103-PR, R1104-PR, R1105-PR, R1106-PR
기술 사양
  • 특징 참조small-promenade-deck-drain
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Sump Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2040
  • CSI 단일 형식 II 제목Rain Water Drainage