제품 게시
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB

R1100 Standard Sump Roof Drain

MIFAB® R1100 Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 43 square inches.
사양
  • SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
기술 사양
  • 특징 참조small-sump-roof-drain
  • 제품군Drains
  • 제품분류Roof Drains » Sump Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Roofing drains
  • UNSPSC 코드30151605
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_75
  • Uniclass 2015 설명Roof, floor and paving drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Roof Drains
  • OmniClass 번호23-13 41 39
  • OmniClass 제목Roof Drains

지역 가용성

북미
미국