한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
MIFAB® T1360-FL-TH Series 12” wide, 36” long, (or length as needed), pre-sloped (1/8” per foot) modular trench drain with “V” shaped bottom. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has a 3” wide anchor flange on each side recessed 2 ¾” down from the top with one side sloped to position on top of the precast concrete slab adjoining the drain (Specify this dimension). Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End and bottom outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. 12” long, Class E, H-20 ductile iron grates are provided as standard (Suffix –4). Catch basins are also available.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.