제품 게시
T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T1800-PB-13 12" Internal Width Polymer Concrete Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®’s T1800-PB-13 series channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 12″ (300 mm) internal width. Interconnecting channels sections are made from high strength Polymer Concrete and available in sloping and non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with a standard galvanized steel edge rail which is mechanically embedded in the channel.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, and catch basins are available accessories. System comes complete with 4″ preformed bottom outlets at neutral locations. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

사양

기술 사양
  • 특징 참조t1800-pb-13-12-internal-width-polymer-concrete-channel-with-galvanized-steel-edge-rail
  • 제품군Drains
  • 제품분류Trench Drains » All
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-25
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관

지역 가용성

북미
미국
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득