한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
MIFAB® T2400 Series 24” wide, 48” long, (or length as needed), pre-sloped (1.00% built in slope) or neutral trench drain. Body is manufactured from 14 gauge steel and finished with an acid resistant powder epoxy coating. Each body has anchor tabs to secure the body within the concrete pour. Slotted tabs are located on both sides of the body for #4 rebar tie down and leveling. Bodies have flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End and bottom outlets are available in 4”, 6”, 8”, 12” or 18” no hub outlet connections and are fabricated as part of the trench drain system. Grates are bolted to brackets within the body. Class C grates are available with grate lockdown hardware (see page 38). Catch basins are also available.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.