제품 게시
AX550  Bifold Glass Walls 3 Panel

AX550 Bifold Glass Walls 3 Panel

별점 4.9/54.9(7 리뷰)
Bi-Fold Glass Walls

Experience a luxurious way to enjoy all the space your home has to offer.

As the door opens, each panel folds on top of the adjacent panel. The innovative top-hung design provides a door that’s not only easy to use but reduces you the amount of maintenance you will need to perform over time.
사양
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources?f%5B0%5D=field_resource_product_series%3A56021
기술 사양
  • 특징 참조milgard-5501
  • 제품군Doors
  • 제품분류AX550 Moving Glass Walls
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-21
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 접이식 문
  • IFC 분류문
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 13 13
  • OmniClass 제목Aluminum Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

북미
미국
캐나다