제품 게시
Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels
보관됨

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3 or 4-Panels

Standard Aluminum | A150 Sliding Doors, 2, 3, or 4 Panel options

Contemporary style. Strong and beautiful.

Make the most of your home's views with the sleek, trim sight lines of a durable standard aluminum sliding patio door.
사양
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
기술 사양
  • 특징 참조milgard-707
  • 제품군Sliding Doors
  • 제품분류Standard Aluminum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류문
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 13 13
  • OmniClass 제목Aluminum Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors