제품 게시
Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Aluminum Clad Wood Stacking Doors Glass Wall Systems

Typically moving glass wall systems are only a custom option in high-end homes. But Milgard has reframed the conversation. Now you can deliver expanded living spaces through 12 standard sizes in 3- and 4-panel configurations. Plus, Milgard Moving Glass Wall Systems beautifully integrate with other Milgard windows and patios to provide a complete, unified look.
사양
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
기술 사양
  • 특징 참조milgard-803
  • 제품군Sliding Doors
  • 제품분류Moving Glass Wall Systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 미닫이 문
  • IFC 분류문
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 13 13
  • OmniClass 제목Aluminum Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors

지역 가용성

북미
미국
캐나다