제품 게시
Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems
보관됨

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Pocket Aluminum Clad Wood Glass Wall Systems

Create a vibrant mural of the outdoors on your wall.

Pocket style Glass Wall Systems takes up the least amount of floor space. When fully open, the panels slide into the wall pocket and completely disappear from view.

Milgard Pocket Glass Wall Systems come in Aluminum Clad Wood and Aluminum frames.
사양
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
기술 사양
  • 특징 참조milgard-902
  • 제품군Doors
  • 제품분류Moving Glass Wall Systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-06-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류문
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Aluminum Doors
  • OmniClass 번호23-17 11 13 19
  • OmniClass 제목Sliding Metal Doors
  • CSI 단일 형식 II 코드B2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors