제품 게시
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
    Mobilis Design

    SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR
    기술 사양
    • 특징 참조2305-S-O
    • 제품군SCULPTOR
    • 제품분류Benches
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)790
    • 너비(mm)2760
    • 깊이(mm)560
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료나무
    • 순 중량(Kg)105
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽