제품 게시
TAURUS Plantekasse kvadrat
TAURUS Plantekasse kvadrat
TAURUS Plantekasse kvadrat
TAURUS Plantekasse kvadrat
    Mobilis Design

    TAURUS Plantekasse kvadrat

    TAURUS
    기술 사양
    • 특징 참조2413-S-L
    • 제품군TAURUS
    • 제품분류Planters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)730
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료나무
    • 순 중량(Kg)85
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS