제품 게시
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
Ballota System Dubbel Pergola
    Mobilis Design

    Ballota System Dubbel Pergola

    TEMPOS
    기술 사양
    • 특징 참조5004M-S
    • 제품군TEMPOS
    • 제품분류Shelters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2500
    • 너비(mm)5200
    • 깊이(mm)2700
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 순 중량(Kg)500
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings

    지역 가용성

    유럽