제품 게시
Mabel Terrazzo Pall Ute
Mabel Terrazzo Pall Ute
Mabel Terrazzo Pall Ute
Mabel Terrazzo Pall Ute
Mabel Terrazzo Pall Ute
Mabel Terrazzo Pall Ute
Mabel Terrazzo Pall Ute
    Mobilis Design

    Mabel Terrazzo Pall Ute

    SMALLrevolution
    기술 사양
    • 특징 참조SR1000-3-S
    • 제품군SMALLrevolution
    • 제품분류Stools
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-02-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)42
    • 너비(mm)33
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)4
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS