제품 게시
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
Isa Jade Planteringskärl
    Mobilis Design

    Isa Jade Planteringskärl

    SMALLrevolution
    기술 사양
    • 특징 참조SR5000-S
    • 제품군SMALLrevolution
    • 제품분류Planters
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-08
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)790
    • 깊이(mm)320
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리조경 - 야외 가구
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50
    • Uniclass 2015 설명Furnishings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furnishings

    지역 가용성

    유럽