제품 게시
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
기술 사양
  • 특징 참조21383
  • 제품군Easy chairs / sofas
  • 제품분류Electra
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-11-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)750
  • 너비(mm)670
  • 깊이(mm)770
관련성
  • 주 재료직물
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 설명Easy chairs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Upholstered Seating
  • OmniClass 번호23-21 23 13
  • OmniClass 제목Residential Seating
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS