제품 게시
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    The Landscape Pro Slim is the ideal slim electric fireplace for installations into a 2" x 6" wall.

    Our most compatible fireplace design for mounting alongside a TV to create a sleek, one-of-a-kind entertainment center.

    Features

    • Sizes: 44″, 56″, 68″, 80″, & 96″
    • Slim 6" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount
    • 5,000 BTU high-efficiency ceramic burner
    • Full RGB color spectrum flame colors
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Bluetooth and Wi-Fi enabled with a fully featured app
    • Works with Google Home and Alexa
    • Media included: driftwood logs, clear and black smoke acrylic stone
    • Outdoor use approved
    사양
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    기술 사양
    • 특징 참조landscape-pro-slim-electric-fireplace
    • 제품군Linear Electric Fireplace
    • 제품분류LED Electric Fireplaces
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료파우더 코팅 강철
    • 부 재료Tempered glass
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 설명Room heaters
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 30 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fireplaces and Stoves
    • OmniClass 번호23-19 17 11
    • OmniClass 제목Electric Fireplace

    지역 가용성

    오세아니아 북미
    오스트레일리아
    멕시코
    미국
    미국령 버진아일랜드
    캐나다
    푸에르토리코