당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Modulett 100 R

문서 번호: modulett-100r
제조 업체: Modulett
제품군: 100
제품 그룹: Wetroom Module
높이 (mm): 2300
깊이 (mm): 200
게시 날짜: 2018-11-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
이 제품은 더 이상 다운로드할 수 없습니다. 자세한 내용은 제조업체에 문의하십시오.
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


주요 자료: Aluminium
보조 자료: Aluminium
설계: Denmark
제조: Denmark
무게순 (Kg): 25

BIMobject 카테고리: 위생 - 화장실
IFC 분류: Object
UNSPSC 이름: Toilets
UNSPSC 코드: 30181505
Uniclass 1.4 코드: L7216
Uniclass 1.4 설명: Toilets
Uniclass 2.0 코드: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 설명: Toilet Systems
Uniclass 2015 코드: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 설명: Toilet units
NBS Reference 코드: 35-65-90
NBS Reference 설명: Toilet Systems
OmniClass 번호: 23-31 19 17
OmniClass 제목: Toilets With Tank
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

이름
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®