당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Flush Front

문서 번호: e_flushfront
제조 업체: Moelven Modus
제품군: System walls
제품 그룹: Glazed walls
게시 날짜: 2016-10-12
판 번호: 2
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Flush Front is a wall system of glass and frames in solid wood. The glass is placed in the forefront of the frame. The wall system consists of glass sections, dense fields and different types of door environments.


주요 자료: Glass
보조 자료: Wood
설계: Sweden
제조: Sweden

BIMobject 카테고리: 벽 - 파티션
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Wall finishing materials
UNSPSC 코드: 301615
Uniclass 1.4 코드: L384
Uniclass 1.4 설명: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 코드: EE-25
Uniclass 2.0 설명: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 코드: EF_25
Uniclass 2015 설명: Wall and barrier elements
NBS Reference 코드: 25
NBS Reference 설명: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass 번호: 23-15 11 11
OmniClass 제목: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®