당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Fire Front

문서 번호: firefront
제조 업체: Moelven Modus
제품군: System walls
제품 그룹: Glazed walls
게시 날짜: 2016-10-12
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
Fire Front is a thin fire-rated glass wall in solid wood frames.
The Fire Front is a pre assembled and fire-rated corridor wall with glass panels and door sections in fire class EI30 and EW30. The Fire Front can perfectly be used in combination with our Flush Front wall.

Glass: EI30: Contraflam 30, 16 mm.
Glass: EW30: Contraflam Light 30, 13 mm.

Glass panels or compact wall are available options on top of the door .


주요 자료: Glass
보조 자료: Wood
설계: Norway
제조: Norway

BIMobject 카테고리: 벽 - 파티션
IFC 분류: Wall
UNSPSC 이름: Wall finishing materials
UNSPSC 코드: 301615
Uniclass 2.0 코드: EE-25
Uniclass 2.0 설명: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 코드: EF_25
Uniclass 2015 설명: Wall and barrier elements
NBS Reference 코드: 25
NBS Reference 설명: Wall And Barrier Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass 번호: 23-15 11 11
OmniClass 제목: Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®