문서 번호: | flush_front_wall_75 |
---|---|
제조 업체: | Moelven Modus |
제품군: | System walls |
제품 그룹: | Partition walls |
높이 (mm): | 3000 |
게시 날짜: | 2018-08-20 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
제품 데이터 url: | http://www.moelven.com/no/Produkter-og-tjenester/Systeminnredning/Flush-Fr... |
---|---|
설치 지침: | |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | http://www.moelven.com/Documents/Systeminnredning/doc_no/Miljo_epd/NEPD-33... |
기술 설명: | |
교육 비디오: | |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/moelven-modus/product/flush_front_wall_75
주요 자료: | Oak |
---|---|
보조 자료: | Glass |
설계: | Norway |
제조: | Norway |
BIMobject 카테고리: | 벽 - 파티션 |
---|---|
IFC 분류: | Curtain Wall |
Uniclass 2.0 코드: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 설명: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 코드: | Ss_25_10_20 |
Uniclass 2015 설명: | Curtain walling systems |
NBS Reference 코드: | 25-10-20 |
NBS Reference 설명: | Curtain Walling Systems |
OmniClass 번호: | 23-13 33 27 11 |
OmniClass 제목: | Curtain Walls |
이름 | 값 |
---|---|
Height | 2100 mm — 3000 mm |
Surface Finish | NCS S0500-N/NCS S0550-N/NCS S7500-N/NCS S9000-N/Oak/White_Oak/Walnut/Black_Oak |
BIMobject®