제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
moen/products/226c835e-18d6-47a1-a269-ae72f2ab3580
홈
카테고리
위생
수도꼭지
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
다음에서 사용 가능 미국
Moen
팔로우
Edgestone Chrome One-Handle Bathroom Faucet
Product Features
chrome finish is highly reflective for a mirror–like look that works with any decorating style
one–handle
4" centerset design allows for easy installation
complies with Americans with Disabilities Act (ADA) specifications
aerated flow is ideal for everyday bathroom tasks, like brushing teeth and washing hands
meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
10 year limited warranty
meets current legislation, including ab1953 (california) and s152 (vermont)
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
moen-2043
제품군
Sanitary
제품분류
Mixing Faucets
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-18
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.moen.com/products/46100
설치 안내
http://www.moen.com/shared/docs/instruction-sheets/ins10288b.pdf
안내 영상
http://embed.widencdn.net/stream/sd/moen/0gzio89dbo/bathroom_faucet_install.mp4?u=c5fapr
기술 설명
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/46100sp.pdf
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 수도꼭지
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 설명
Sink taps
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 39
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 번호
23-31 11 00
OmniClass 제목
Faucets
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
다운로드
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
다운로드
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
다운로드
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
다운로드
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
다운로드