제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
moen/products/09b991c1-3a09-4534-9ca1-fb280504d62f
홈
카테고리
위생
샤워실
Edgestone Chrome One-Function Eco-Performance Showerhead Showerhead
다음에서 사용 가능 미국
Moen
팔로우
Edgestone Chrome One-Function Eco-Performance Showerhead Showerhead
brushed nickel finish brings the warm look of stainless to your bath
this eco performance showerhead conserves water without sacrificing performance
one–function
meets epa WaterSense® criteria to conserve water without sacrificing performance
10 year limited warranty
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
moen-2065
제품군
Mixing Faucets
제품분류
Edgestone
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2017-01-18
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
https://www.moen.com/products/46401GR
기술 설명
http://www.moen.com/shared/docs/product-specifications/46401GRsp.pdf
관련성
관련성
주 재료
크롬
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 샤워실
UNSPSC 이름
Showers
UNSPSC 코드
30181503
Uniclass 2015 코드
Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 설명
Shower heads
CSI 마스터 형식 2014 코드
22 41 23
CSI 마스터 형식 2014 제목
Residential Showers
OmniClass 번호
23-31 17 00
OmniClass 제목
Showers
지역 가용성
북미
미국
캐나다
비슷한 제품
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
다운로드
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
다운로드
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
다운로드
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
다운로드
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
다운로드