제품 게시
MOGEN Drop-In Bathtub MB18B
MOGEN Drop-In Bathtub MB18B

    MOGEN Drop-In Bathtub MB18B

    Drop-In Bathtub MB18B
    기술 사양
    • 특징 참조MOGEN_Drop-In-Bathtub_MB18B
    • 제품군Bathtub
    • 제품분류Drop-In
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)475
    • 너비(mm)1500
    • 깊이(mm)1500
    관련성
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    아시아