제품 게시
MOGEN Wash Basin (MA422) with Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)
MOGEN Wash Basin (MA422) with Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)

    MOGEN Wash Basin (MA422) with Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)

    Wash Basin (MA422) With Furniture Aluminum Composite LFU42043 (AL-104)
    기술 사양
    • 특징 참조MOGEN_Wash-Basin-MA422-with-Furniture-Aluminum-Composite_LFU42043_AL-104
    • 제품군Wash Basin
    • 제품분류With Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)435
    • 너비(mm)405
    • 깊이(mm)565
    관련성
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    • 순 중량(Kg)9.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks

    지역 가용성

    아시아